Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

BPSG2-PSA

SKF DuoFlex BPSG2-PSA
SKF DuoFlex BPSG2-PSA
Druckschaltereinheit (Druckschalter, Druckmessgeräte und Gehäuse für die Schalter) für SKF DuoFlex Zweileitungs-Zentralschmiersysteme

Entwickelt zur Messung des Fettdrucks.


Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Betriebstemperatur: –25 bis +85 °C
  • Versorgungsspannung: 24 V DC 
  • Ausgangssignal: Ein/Aus
  • Schutzart: IP65
SKF logo