Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

BPSG2-PTA-MOD

Drucktransmitter für Zweileitungs-Schmiersysteme

BPSG2-PTA-MOD
BPSG2-PTA-MOD
Der Drucktransmitter BPSG2-PTA-MOD verfügt über einen modularen Aufbau für eine einfache Montage und Inbetriebnahme. Der Drucktransmitter der Baugruppe befindet sich zwischen der Grundplatte und der Dosiereinheit, wo er den Druck des durchfließenden Schmierstoffs misst und an die Steuerung weitergibt. Der Druck in den Hauptleitungen kann auch durch das Steuergerät überwacht werden.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Einfache Montage, keine zusätzlichen Teile erforderlich
  • Für Öle und Fette bis zu NLGI Klasse 2 geeignet
  • Hilft sicherzustellen, dass frischer Schmierstoff durch die Drucktransmitter fließt; keine Blockage
  • In großem Temperaturbereich effizient einsetzbar
  • IP 67 Schutzklasse (bei Modellen mit Gehäuse)
SKF logo