Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

995-003-107

Pneumatisch betätigtes Ventil zur Verwendung in SKF EasyRail Track Anlagen zur Rückleitung des Schmierstoffs.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff:
  • Fördermenge: 
  • Druck:
  • Betriebstemperatur:

Unterlagen zum Thema

SKF logo