Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

CLV-OS

CLV-OS
CLV-OS
Elektrisch betätigtes Absperrventil

In einem Schmiersystem sind die von einem Pumpenaggregat versorgten Schmierstränge durch Strangventile voneinander getrennt. Das Ventil CLV-OS kann bei Bedarf auch direkt an der zu schmierenden Maschine verwendet werden (Interlocking). Beim Anlaufen der Maschine wird das Ventil geöffnet und dadurch die Zufuhr von Schmierstoff zur Maschine ermöglicht.


Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI 1
  • Betriebstemperatur: -25 bis +85 °C
  • Versorgungsspannung: 24 V DC 
  • Ausgangssignal: Ein/Aus
  • Schutzart: IP65
SKF logo