Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

OLA02

OLA02-53002
OLA02-53002
Öl+Luft-Aggregat mit Kompakt-Zahnradpumpenaggregat und Mischventil

Zahnradpumpenaggregat (MFL):
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: 20 bis 1000 mm²/s
  • Behälterinhalt: 3 l
  • Fördervolumen: 0,2 l; 0,24 l/min
  • Betriebsdruck: 30 +1/–2 bar
  • Betriebstemperatur: +10 bis 40 °C


Druckschalter
  • Kontaktart: Schließer
  • Schaltdruck: 20 bar


Schwimmerschalter
  • Funktionsweise: Öffnung bei kritischem Schmierstoffstand


Steuergerät
  • Typenbezeichnung: IG54-20-S4-I
  • Pausenzeit: 1 bis 99 Minuten, Werkseinstellung 10 Minuten
  • Kontaktzeit: max. 60 s


Druckluftschalter DS2, Schaltdruck einstellbar
  • eingestellt auf 1 bis 10 bar, 3 bar
  • Schalthäufigkeit: 200/min


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo