Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Automatischer Schmierstoffgeber SKF MultiPoint LAGD 1000

Zentrale Schmierung von bis zu 20 Schmierstellen

Automatischer Schmierstoffgeber SKF MultiPoint LAGD 1000 Reihe
Der automatische Schmierstoffgeber SKF MultiPoint LAGD 1000 ist ein zuverlässiges Zentralschmiersystem zur Schmierung von Lagern und Maschinenbauteilen. Der LAGD 1000 arbeitet bei der Schmierung von 10 bis 20 Schmierstellen mit einer Hochdruckpumpe und einem Progressivverteiler. Er wird als komplett gebrauchsfertiger Bausatz einschließlich aller benötigten Zubehörteile geliefert.
  • Für Fette von NLGI 000 bis NLGI 2, sehr flexibel hinsichtlich möglicher Schmierstoffe
  • Stabile, strapazierfähige Konstruktion mit Schutzart IP65, geeignet für die meisten Einsatzbereiche in der Industrie
  • Transparenter Fettvorratsbehälter zur nvisuelle Überwachung des Schmiermittelstands
  • Progressivverteiler zur optimalen Fettmengenzufuhr pro Schmierstelle
  • Auffüllbarer Fettbehälter (1 l) zur Vergrößerung der Nachfüllintervalle
  • Umfangreiche Programmieroptionen ermöglichen den flexiblen Einsatz in den gängigsten Einsatzbereichen.
  • Alarmanzeige bei leerem Behälter zur Verringerung der Gefahr einer Mangelschmierung.
  • Großer Temperaturbereich, ganzjähriger Einsatz auch bei extremen Betriebsbedingungen
  • Die Taktschalterfunktion benachrichtigt den Bediener bei einer Blockierung des Ausgangs, so dass die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden können.
  • Das Schmierfristen-Berechnungsprogramm SKF DialSet und LubeSelect für SKF Wälzlagerfette lassen sich zur Berechnung der erforderlichen Schmierfettmenge für einen bestimmten Zeitraum verwenden.
Bestellbezeichnungen
Spannung (V)Anzahl der
Schmierstellen
Kurzzeichen
DC: 24V DC10LAGD 1000/DC10
 12LAGD 1000/DC12
14LAGD 1000/DC14
16LAGD 1000/DC16
18LAGD 1000/DC18
20LAGD 1000/DC20
AC: 115-240 AC10LAGD 1000/AC10
12LAGD 1000/AC12
14LAGD 1000/AC14
16LAGD 1000/AC16
18LAGD 1000/AC18
20LAGD 1000/AC20

Technische Daten und Zubehör

  • LAGD 1000/DC
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    LAGD 1000/DC..
    Max. Betriebsdruck
    150 bar
    Zulässige Betriebstemperatur
    -25 bis 75 °C
    Anzahl der Auslässe
    10 bis 20
    Max. Länge der Leitungen
    6 m
    Schläuche
    6 x 1,25 mm
    Leistung der Pumpe
    2 cm³/min
    Fassungsvermögen
    1 l
    Schmierfette
    bis NLGI-Klasse 2
    Durchflussdruck < 700 mbar
    Gewicht
    3,7 kg
    Schutzart
    IP65
    Elektrodaten

    Netzanschluss
    DIN EN 175 301-803, Lieferung mit Stecker
    Nennbetriebsspannung
    24V DC
    Energieverbrauch
    k. A.
    Batterie
    k. A.
    Netzeingangsleistung bei 20 °C
    0,5 A
  • LAGD 1000/AC
  • Zubehör

Unterlagen zum Thema

SKF logo