Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Mehrleitungs-Schmierungssysteme

für Öl, Fließfett und Fett

SKF Mehrleitungs-Schmiersysteme bestehen aus folgenden Komponenten: Pumpenaggregat, Steuer- und Überwachungsgeräte, Leitungen und Armaturen Mehrleitungspumpaggregate fördern den Schmierstoff direkt zur Schmierstelle; dabei werden keine Schmierstoffverteiler benötigt. Jede Schmierstelle hat ihr eigenes Pumpenelement. Die Systemgestaltung ist einfach, präzise und hoch zuverlässig. Mehrleitungspumpen sind in mechanisch, elektrisch oder hydraulisch betätigter Ausführung erhältlich. Die leicht austauschbaren Pumpenelemente werden meist von einem Exzenternocken betätigt. 

Je nach Antriebsdrehzahl, Getriebeübersetzung und Pumpengröße sind in Mehrleitungs-Ölschmiersystemen Dosiermengen von nahe 0 bis 227 cm³/min bzw. in Mehrleitungs-Fettschmiersystemen von 0 bis 35 cm³/min möglich. 

Durch Auswahl von Pumpenelementen mit unterschiedlichen Kolbendurchmessern bzw. Hubeinstellungen lässt sich das Schmiervolumen pro Auslass individuell einstellen. Es können zwischen 1 und 30 Auslässe bedient werden. 

SKF Mehrleitungs-Schmierpumpen für Öl- und Fett sind branchenübergreifend für anspruchsvolle Anwendungen mit Drücken bis 4000 bar ausgelegt.

Übersicht Mehrleitungs-Schmiersysteme

  • Vorteile und Anwendungen
    • Sturdy
      Durable pump series designed for 24/7 operation
    • Simple
      Continuous lubrication without electrical cycle timers, in most cases
    • Versatile
      Select individual pump element characteristics and reservoir size
    • Precise
      Set the required stroke volume at the pumping element
    • Multi-line oil systems:
      • Broad viscosity range due to special designs and small piston clearance
      • Vacuum pumps, compressors (all types) and hyper-compressor industry
      • Combustion engines for valve and cylinder liner lubrication
      • Rubber-mixing machinery, supply of critical plasticizer oil
      • Meet ATEX and API standards in the oil and gas industry
    • Multi-line grease systems:
      • Due to the use of a built-in stirrer and broad viscosity range, heaters are not required
      • Construction and mining machinery
      • Tunnel-boring machines
      • Forging, bending, forming and cutting presses
      • Crushers, cranes and conveyors
      • Pumps and compressors
      • Rubber-mixing machinery
      • Water and slurry pumps

  • Pumpen
  • Überwachungsgeräte
  • Steuergeräte
SKF logo