Schmierfett-Mengenmessgerät
Zur zuverlässigen Messung der Schmierfettmenge und Sicherstellung einer angemessenen Schmierung

Die richtige Messung der Schmierfettmenge beim Nachschmieren ist grundsätzlich keine einfache Angelegenheit. So unterschiedlich wie die verschiedenen Fettpumpen und Schmierpressen arbeiten, können auch die Ergebnisse ausfallen. Die Gefahr einer Über- oder Unterversorgung der Schmierstelle ist relativ groß.
Das kann die Lagerlebensdauer nachteilig beeinflussen und im schlimmsten Fall zum Maschinenausfall führen.
Das SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E kann das Gewicht oder das Volumen der abgegebenen Schmierfettmenge genau bestimmen. Dabei kann die Anzeige zwischen metrischen (cm³ oder g) und US-Einheiten (US fl. oz oder oz) umgeschaltet werden. Dank des höchstzulässigen Drucks von 700 bar eignet sich LAGM 1000E für die meisten Schmierpressen und Fettpumpen.
Das kann die Lagerlebensdauer nachteilig beeinflussen und im schlimmsten Fall zum Maschinenausfall führen.
Das SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E kann das Gewicht oder das Volumen der abgegebenen Schmierfettmenge genau bestimmen. Dabei kann die Anzeige zwischen metrischen (cm³ oder g) und US-Einheiten (US fl. oz oder oz) umgeschaltet werden. Dank des höchstzulässigen Drucks von 700 bar eignet sich LAGM 1000E für die meisten Schmierpressen und Fettpumpen.
- Die direkte Messung des Volumens oder Gewichts des Schmierfetts macht Umrechnungen überflüssig.
- Die hohe Genauigkeit der Messung sorgt für die richtige Schmierfettmenge, die Gefahren von Über- oder Unterversorgung des Lagers werden minimiert.
- Zugelassen für alle SKF Fette bis zur Konsistenzklasse NLGI 3
- Ein öl- und fettbeständiger Gummirahmen schützt die Elektronik des Messgeräts vor Stößen und Schlägen.
- Die hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige zeigt große und gut ablesbare Ziffern sowie eine Warnung „Batterie schwach“ an.
- Kleine, kompakte und leichte Konstruktion, Gewicht 0,3 kg
- Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
- Einfache Installation und Nutzung
Technische Daten | |
Kurzzeichen
| LAGM 1000E
|
Gehäusewerkstoff | Aluminium, anodisiert |
Gewicht | 0,3 kg |
Max. Fettdurchfluss | 1.000 cm³/min |
Schutzart | IP 67 |
Geeignete Schmierfette | NLGI 0 – NLGI 3 |
Höchstbetriebsdruck | 700 bar |
Gewindeanschlüsse | M10 x 1 |
Anzeige | Hintergrundbeleuchtetes LCD (4 Stellen, 9 mm) |
Genauigkeit | ±3% von 0 bis 300 bar |
| ±5 % von 300 bis 700 bar |
Wählbare Einheiten | cm³, g, US fl. oz oder oz <1/> |
Automatische Abschaltung der Displaybeleuchtung | 15 Sekunden nach der letzten Messung |
Hinweis auf schwache Batterie | Anzeige im Display |
Batterie | 1,5 V AA Alkaline |
Automatische Abschaltung | Programmierbar |