Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Schlauchhaspeln (Schlauchtrommeln)

Eine intelligente Wahl für Schlauchverbindungen

Schlauchhaspeln der Baureihen TLRC und TLRS
Schlauchhaspeln der Baureihen TLRC und TLRS
Schläuche sind überall dort nötig, wo Flüssigkeiten durch biegsame Leitungen transportiert werden müssen. Durch ihre Biegsamkeit lassen sich Schläuche jedoch nur schwierig in einem ordentlichen, aufgerollten Zustand lagern. Schlauchhaspeln sind eine Lösung für dieses Problem.

Eigenschaften
  • Hochwertige, auf den Anwendungszweck abgestimmte Werkstoffe. Der Anwender hat die Wahl zwischen leichten Ausführungen (aus Verbundwerkstoffen) für den mittleren Leistungsbereich (Reihe TLRC) bis zu äußerst robusten Ausführungen für sehr anspruchsvolle Anwendungsfälle (Reihe TLRS).
  • Das aufwändige Reinigungsverfahren vor jedem einzelnen Beschichtungsprozess sowie eine auf Langlebigkeit ausgelegte Haspelkonstruktion tragen zu einer langen Gebrauchsdauer bei.
  • Die auskuppelbare Welle verhindert eine Rückaufwicklung des Schlauchs. Der Wickelmechanismus ist gekapselt und dadurch vor Umgebungseinflüssen geschützt.
  • Im Gegensatz zu vielen anderen Schlauchhaspeln haben die Geräte aus der Reihe TLRS einen belastbaren, geschweißten Sockel. Die Konstruktion wurde speziell für sehr anspruchsvolle Anwendungsfälle entwickelt.

Vorteile

  • Senkung der Unfallgefahr durch Stolpern oder Überfahren durch Fahrzeuge
  • Längere Haltbarkeit der Schläuche
  • Geringeres Leckrisiko
  • Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz
  • Geringerer Zeitaufwand beim Einsatz von Schläuchen

Anwendungen

  • Lagerräume für Schmierstoffe
  • Montagestationen und Fabriken im Allgemeinen
  • Druckluftwerkzeuge
  • Fahrzeug-Servicezentren und Reifenhändler
  • Service-Lkws
  • Verwaltungsgebäude

Technische Daten

Größe Schlauchhaspel TLRC

KurzzeichenTLRC
mmin.
A45417 7/8
B41916 1/2
C1526
D572 1/4
E *1596 1/4
Größe Schlauchhaspel TLRC (C - E) Bild 1
Größe Schlauchhaspel TLRC (A - B) Bild 2

Größe Schlauchhaspel TLRS

KurzzeichenTLRS
mmin.
A51420 1/4
B48319
C1987 13/16
D983 7/8
E1466 1/8
Größe Schlauchhaspel TLRS (C - E) Bild 3
Größe Schlauchhaspel TLRS (A - B) Bild 4
TLRS 1-C
Montagezubehör
Für Verlegungswinkel über 45° ist folgendes Zubehör eventuell erforderlich:

TLRS 1-C
40° Schwenksockel
Montage wahlweise mit senkrechter oder hängender Haspel möglich.
TLRS 1-W
TLRS 1-W
Universal-Schwenksockel für Wandmontage
Nicht geeignet für die Überkopfmontage
SKF logo