Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kältemittel-Kompressoren

Der SKF-Dauermagnetmotor auf Magnetlagern eignet sich ideal für Kälte-Turbokompressoren mit einer Leistung im Megawattbereich:
  • unerreichte Effizienz bei Voll- und Teillast, mehr als 10 % über herkömmlichen Lösungen
  • variable Drehzahl für vielseitigen Einsatz einschließlich Betrieb nahe der Pumpgrenze
  • kein Ölgemisch beim Kältemittel, verbesserte Energieeffizienz und Kompaktheit des Kondensators/Verdampfers
  • niedriger Geräuschpegel
  • fortschrittliche Überwachung, hohe Betriebssicherheit
SKF logo