Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wellenausrichtsystem TKSA 60

Das drahtlose Laser-Wellenausrichtsystem mit integrierter Ausrichthilfe

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 60
SKF Wellenausrichtsystem TKSA 60
SKF Wellenausrichtsystem TKSA 60

Das TKSA 60 ist ein extrem robustes Werkzeug für die laserunterstützte Wellenausrichtung in schwierigen Umgebungen. Der integrierte Ausricht-Assistent leitet den Bediener schrittweise durch die erforderlichen Maßnahmen, von der Vorbereitung über die Kontrolle und Beurteilung bis zur Korrektur, Berichterstattung und Auswertung. Das System nutzt das umfangreiche Fachwissen über umlaufende Maschinen, das SKF Spezialisten in mehreren Jahrzehnten aufgebaut haben.

  • Integrierte Drahtlos-Technologie
  • Waagerechte und senkrechte Ausrichtung als Standard
  • Mit "Swap view" (Perspektivwechsel) können Sie Graphiken von einer Seite der Maschine auf die andere verschieben, um die Position des Bedieners berücksichtigen zu können.
  • Schwingungssensoren in beiden Messeinheiten erlauben es dem Bediener bei einer Wellenrotation von nur 40 Grad, Messdaten von allen drei Positionen zu nehmen
  • Ein Energieeffizienzanzeiger verdeutlicht den geschätzten zusätzlichen Energieverbrauch aufgrund einer Fehlausrichtung
  • Schnell-Vorlagen – eine integrierte Datenbank speichert alle Maschinen-Einrichtungsdaten für eine spätere Verwendung
  • Manuelle- oder Laserprüfung, Korrektur und Abspeichern des Kippfußes
  • Korrektur in Echtzeit – das System zeigt den aktuellen Wert und die Richtung zur exakten Korrektur von Fluchtungsfehlern in Echtzeit
  • Die Ergebnisse der Ausrichtung werden graphisch dargestellt. Die Ergebnisse zeigen die Maschinenkonditionen "wie vorgefunden" und "nach der Korrektur" sowie die gewünschten Toleranzen
Technische Daten
Kurzzeichen
TKSA 60
Anwendungen
Waagerechte und senkrechte Ausrichtung, anwenderdefinierte Ausrichtungstoleranz, Prüfung des Kippfußes, Aufstellungsanordnung, Schnell-Vorlage
Messeinheiten:

Gehäusewerkstoff
Rahmen: Aluminium
Seitenflächen: glasfaserverstärktes PBT
Laserklasse
2
Max. Laserleistung
1 mW
Messabstand
Maximal: 10 m
Sensor
Linear-CCD, 36 mm lang
Kabellänge Anschlüsse
Stromsparendes Industrie-WLAN nach 802.15.4
Stange/Halteleiste
4 bei 90 mm, 4 bei 150 mm
Verlängerung durch Zusammenschrauben möglich
Schutzart
IP 65
Batterie
2 x AA (Alkalibatterie oder Akku)
Abmessungen:
96 x 83 x 36 mm
Gewicht
326 g
Bedieneinheit

Gehäusewerkstoff
PC/ABS-Kunststoff
Display
10,9 cm (Diagonale) Farb-LCD. bei Tageslicht ablesbar
Schutzart
IP 65
Fallprüfung
1,2 m nach Militärstandard
Batterie
Li-Ionen-Akku und externe Stromversorgung
Batterielebensdauer
10 h Dauerbetrieb
PC-Anschluss
USB
Anzeigenauflösung
0,01 mm
Abmessungen:
234 x 132 x 48 mm
Gewicht
680 g
Gesamtsystem

Lieferumfang
Bedieneinheit (inkl. Batterien)
2 Messeinheiten
2 mechanische Befestigungsprismen
2 einstellbare Befestigungsketten mit Arretierstift
2 Verlängerungsketten
Stangen: 4 x 90 mm, 4 x 150 mm
USB-Kabel
Ladegerät für Display
Maßband
Schraubendreher
Knebelgriff
Kurzanleitung
CD mit Bedienungsanleitung
Tragekoffer
Datenübertragung zum PC
USB
Speicher
1 000 Ausrichtungen
Prüfung des Kippfußes
Mit Laser oder manuell
Ausrichtungstoleranzprüfung
Ja
Benutzerdefinierte Toleranzen
Ja
Arbeitsbereich Wellendurchmesser
bis 300 mm
Befestigungskette
30 bis 300 mm
Wegmessgenauigkeit:
 ± 5 um ± 0,5 %
Temperaturbereich
–10 bis +50 °C
Zul. Luftfeuchte (im Betrieb)
<90%
Abmessungen Tragekoffer
534 x 427 x 207 mm
Gesamtgewicht (inkl. Tragekoffer)
7,3 kg
Gewährleistung
1 Jahr
Zubehör und Ersatzteile
KurzzeichenProduktbeschreibung
TKSA 60/80-EXTCHAIN2 × Verlängerungsketten 500 mm für Wellendurchmesser von bis zu 300 mm
TKSA ROD904 × Gewindestangen 90 mm
TKSA ROD1504 × Gewindestangen 150 mm
TKSA MAGVBK2 × Magnethalterungen, Lieferung ohne Stangen oder Ketten
TKSA SLDBK2 × Räder für die Verwendung mit Standard-V-Halterung (TKSA VBK), Lieferung ohne V-Halterung
TKSA EXT502 × Versatzrahmen 50 mm kompatibel mit Standard- (TKSA VBK) und Magnethalterungen (TKSA MAGVBK) sowie Magnetplatte (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 × Versatzrahmen 100 mm kompatibel mit Standard- (TKSA VBK) und Magnethalterungen (TKSA MAGVBK) sowie Magnetplatte (TKSA MAGBASE)
TKSA MAGBASE2 x Magnetplatten
WICHTIG: Der Versatzrahmen (TKSA EXT50 oder TKSA EXT100) wird für bestimmte Einsatzbereiche und Bedürfnisse benötigt und ist separat zu bestellen.
TKSA VBK2 x Standard-V-Halterung, Lieferung ohne Stangen oder Ketten
SKF logo