Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Tragbares Induktions-Anwärmgerät

Tragbares, 4,5 kg leichtes Anwärmgerät

Tragbares Hochfrequenz-Induktions-Anwärmgerät TMBH 1
Das SKF TMBH 1 ist ein leichtes, tragbares Induktions-Anwärmgerät für Lager mit 20 bis 100 mm Bohrungsdurchmesser und einem Gewicht bis maximal 5 kg. Bei diesem Gerät kommt eine patentierte Anwärmmethode zum Einsatz, die im Hochfrequenzbereich mit einem hohen Wirkungsgrad arbeitet.
Darüber hinaus arbeitet das Gerät sehr leise und erzeugt keine Magnetisierung der Werkstücke. Neben Lagern können auch andere ringförmige Metallteile wie z. B. Zahnräder, Riemenscheiben, Buchsen und Schrumpfringe angewärmt werden.
  • Tragbar und sehr leicht (4,5 kg)
  • Wirkungsgrad über 85 %
  • Keine Magnetisierung der Werkstücke
  • Temperatur- und Zeitautomatik
  • Wird in praktischer Tragetasche zusammen mit Temperaturfühler, Netzanschlusskabel und wärmebeständigen Handschuhen geliefert

Demonstration video SKF Portable induction heater

  • Technische Daten
    Technische Daten
    Kurzzeichen
    TMBH 1
    Stromversorgung:

    Spannung
    100‒240 V, 50‒60 Hz
    Leistung (max.)
    350 Watt
    Cosinus
    > 0,95
    Anwendungsbereich ‒ Lager/Teile mit:

    ‒ Bohrungsdurchmesser
    20 ... 100 mm 4 in.)
    ‒ Breite
    < 50 mm
    ‒ Gewicht
    bis ungefähr 5 kg
    Funktionen:

    Zeitautomatik
    0 - 60 Min.
    Temperaturautomatik
    0‒200 °C
    Temperatur-Regelgenauigkeit
    3 °C
    Höchsttemperatur
    200 °C
    Abmessungen:

    Steuereinheit
    150 x 330 x 105 mm
    Anwärmzange
    114 x 114 mm
    Öffnung Anwärmzange
    52 x 52 mm
    Komplette Einheit einschließlich Tragetasche
    370 x 240 x 130 mm
    Länge Anschlusskabel für Anwärmzange
    75 cm
    Länge Anschlusskabel für Stromversorgung
    2 m
    Länge Anschlusskabel für Temperaturfühler
    100 cm
    Gesamtgewicht
    4,5 kg
  • Einzelteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo