Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Drive-up Verfahren

Das Montageverfahren für SKF Pendellager mit kegeliger Bohrung

SKF hat ein neues Verfahren zum Einbau von Pendelrollenlagern und CARB® Toroidalrollenlagern mit kegeliger Bohrung auf kegeligem Sitz entwickelt. Es erlaubt die sichere und einfache Bestimmung der Ausgangslage eines Lagers, von der aus die axiale Verschiebung gemessen wird. Hierzu wird eine modifizierte Hydraulikmutter der Reihe SKF HMV ..E verwendet, die mit einer Messuhr versehen werden kann, und ein auf die Einbaubedingungen abgestimmtes Manometer, das an der Ölpumpe angeschlossen wird. Für jedes einzelne Lager erarbeitete Richtwerte für den erforderlichen Druck in der Hydraulikmutter machen die sichere Bestimmung der Ausgangslage möglich, von der aus die axiale Verschiebung zu messen ist.
  • Reduziert die Lagerluftmessung mit Fühlerlehren auf ein Minimum
  • Verkürzt erheblich die Montagezeiten
  • Arbeitet sicher und genau.
  • Macht den korrekten Einbau von abgedichteten Lagern eigentlich erst möglich

Vorgehensweise

SKF Drive-up Verfahren
SKF Drive-up Verfahren
  1. Einbauverhältnisse hinsichtlich der Zahl von Gleitflächen beim Einbau entsprechend den Abbildungen überprüfen.
  2. Die Gleitflächen mit einem dünnen Öl, z. B. dem SKF LHMF 300, bestreichen und das Lager auf den Wellenzapfen bzw. die Spannhülse aufsetzen.
  3. Die Hydraulikmutter bis zur festen Anlage am Lager auf das Wellen- oder Hülsengewinde aufschrauben und die geeignete Ölpumpe anschließen. Den Druck mit dem Manometer auf der ausgewählten Pumpe überwachen. SKF Hydraulikpumpe 729124 DU eignet sich für SKF Hydraulikmuttern ≤ HMV 54E. SKF TMJL 100DU eignet sich für SKF Hydraulikmuttern ≤ HMV 92E während SKF TMJL 50DU für Muttern ≤ HMV 200E geeignet ist. Als Alternative kann das SKF Digital Manometer THGD 100 direkt in die Hydraulikmutter eingeschraubt werden.
  4. Das Lager mithilfe der Hydraulikmutter um den erforderlichen Abstand Ss über die Kegelfläche treiben.
    Der axiale Verschiebeweg wird am besten durch eine Messuhr kontrolliert.
    Die SKF Hydraulikmutter HMV .. E ist für Messuhren vorbereitet. Normalerweise ist das Lager nun mit einer geeigneten Überdeckung an der Welle und einer passenden Restlagerluft montiert.

Auf skf.com/mount sind der erforderliche Hydraulikmutterdruck und der axiale Verschiebeweg für viele Betriebsbedingungen aufgeführt.

Eine Gleitfläche (Bild 1)
Eine Gleitfläche (Bild 2)
Zwei Gleitflächen (Bild 3)
Zwei Gleitflächen (Bild 4)
Null-, Start- und Endpositionen (Bild 5)

Produkte für das SKF Drive-up-Verfahren
Kurzzeichen
Beschreibung
HMV ..E (z. B. HMV 54E)
Hydraulikmutter mit metrischem Gewinde
HMVC ..E (z. B. HMVC 54E)
Hydraulikmutter mit Zollgewinde
HMV ..E/A101 (z. B. HMV 54E/A101)
Hydraulikmutter ohne Gewinde
729124 DU (für Muttern ≤ HMV 54E)
Handpumpe mit Digitalmanometer (MPa/psi)
TMJL 100DU (für Muttern ≤ HMV 92E)
Handpumpe mit Digitalmanometer (MPa/psi)
TMJL 50DU (alle Muttergrößen HMV ..E)
Handpumpe mit Digitalmanometer (MPa/psi)
THGD 100
Digitalmanometer allein (MPa/psi)
TMCD 10R
Messuhr mit seitlichem Messbolzen (0–10 mm)
TMCD 5P
Messuhr mit rückwärtigem Messbolzen (0–5 mm)
TMCD 1/2R
Messuhr mit seitlichem Messbolzen (0–0,5 in.)


Hydraulikpumpen, technische Daten
Kurzzeichen
729124 DU
TMJL 100DU
TMJL 50DU
Max. Betriebsdruck
100 MPa
100 MPa
50 MPa
Hubvolumen
0,5 cm³
1,0 cm³
3,5 cm³
Ölbehältervolumen
250 cm³
800 cm³
2 700 cm³
Digitales
Manometer
MPa/psi
MPa/psi
MPa/psi
Hinweis: Alle oben genannten Pumpen werden komplett mit Digitalmanometer, Hochdruckschlauch und Schnellkupplung geliefert.
SKF logo