Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Schwerlast-Hakenabzieher mit Hydraulik-Unterstützung

Robuste, selbstzentrierende hydraulische Abzieher

Schwerlast-Hakenabzieher mit Hydraulik-Unterstützung der Reihe TMHP
Die hydraulisch unterstützten Schwerlastabzieher TMHP 15, TMHP 30 und TMHP 50 kommen zum Einsatz, wenn große Abziehkräfte notwendig sind.
  • Für maximale Abziehkräfte von 150, 300 oder 500 kN
  • Mechanisches Zentriersystem für optimale Einstellung der Abziehschenkel und Fluchtung der Abzieher zur Wellenachse; minimales Beschädigungsrisiko für die Welle und andere Bauteile
  • Komfortable Handhabung durch Selbstzentrierung, Anschlagring usw.
  • Auf Wunsch auch ohne SKF Handpumpe TMJL 100 lieferbar
Technische Daten (metrisch)
Technische Daten (metrisch)
Kurzzeichen*
Anzahl Schenkel

Spannweite
Effektive Schenkel
länge

Menge
mm
mm
TMHP 15/260
3
195-386
264
TMHP 30/170
3
290-500
170
TMHP 30/350
3
290-500
350
TMHP 30/600
3
290-500
600
TMHP 50/140
3
310-506
140
TMHP 50/320
3
310-506
320
TMHP 50/570
3
310-506
570
* Auch ohne Handpumpe TMJL 100 lieferbar. Bei Bestellung bitte "X" anfügen (z. B. TMHP 30/170X).
Technische Daten (metrisch) Fortsetzung
Kurzzeichen*
Hub
Max. Betriebsdruck


Max. Abziehkraft


Gewicht
mm
MPa
kN
kg
TMHP 15/260
100
80
150
34
TMHP 30/170
50
80
300
45
TMHP 30/350
50
80
300
47
TMHP 30/600
50
80
300
56
TMHP 50/140
40
80
500
47
TMHP 50/320
40
80
500
54
TMHP 50/570
40
80
500
56
* Auch ohne Handpumpe TMJL 100 lieferbar. Bei Bestellung bitte "X" anfügen (z. B. TMHP 30/170X).
Technische Daten (Zollabmessungen)
Technische Daten (Zollabmessungen)
Kurzzeichen*
Anzahl Schenkel

Spannweite
Effektive Schenkel
länge

Menge
in.
in.
TMHP 15/260
3
7,7-15,2
10,4
TMHP 30/170
3
11,4-19,7
6,7
TMHP 30/350
3
11,4-19,7
13,7
TMHP 30/600
3
11,4-19,7
23,6
TMHP 50/140
3
12,2-19,9
5,5
TMHP 50/320
3
12,2-19,9
12,6
TMHP 50/570
3
12,2-19,9
22,4
* Auch ohne Handpumpe TMJL 100 lieferbar. Bei Bestellung bitte "X" anfügen (z. B. TMHP 30/170X).
Technische Daten (inch) Fortsetzung
Kurzzeichen*
Hub
Max. Betriebsdruck


Max. Abziehkraft


Gewicht
in.
psi
lbf
lb
TMHP 15/260
3,9
11.600
33.700
75
TMHP 30/170
2,0
11.600
67.400
99
TMHP 30/350
2,0
11.600
67.400
104
TMHP 30/600
2,0
11.600
67.400
123
TMHP 50/140
1,6
11.600
112.000
104
TMHP 50/320
1,6
11.600
112.000
119
TMHP 50/570
1,6
11.600
112.000
123
* Auch ohne Handpumpe TMJL 100 lieferbar. Bei Bestellung bitte "X" anfügen (z. B. TMHP 30/170X).
Ersatzteile und Zubehör
Ersatzteile und Zubehör
TMHP ...15/26030/170
30/350
30/600
50/140
50/32050/570
TMHP ...‒1
bis
bis170 mm
170 mm
bis140 mm140 mm



6,7 in.
6,7 in.
 
5,5 in.5,5 in.
TMHP ...‒2
344 mm
350 mm
enthalten
350 mm
320 mm
bis320 mm

14,2 in.
13,7 in.

13,7 in.
12,6 in.
12,6 in.
TMHP ...‒3
439 mm
600 mm
600 mm
bis
570 mm
570 mmbis

17,3 in.
23,6 in.
23,6 in.

22,4 in.
22,4 in.
TMHP ...‒4
689 mm
-
-
-
-
--

27,1 in.




TMHP ...‒5
 Spindel mit Zentrierspitze
TMHP ...-11 Reparatursatz für Hydraulikzylinder
Hydraulic pump TMHP series parts
SKF logo