Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Korrosionsschutzmittel

Langzeit-Korrosionsschutzmittel LHRP 2
SKF LHRP 2 ist ein ausgezeichneter Langzeit-Korrosionsschutz für Flächen aus Eisen oder Buntmetall. Nach dem Auftragen bildet das Mittel einen stabilen Rostschutzfilm.

Eigenschaften
  • Wirksamer Rostschutz, auch in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Das thixotrope, ablauffeste Verhalten erleichtert das Auftragen und sorgt gleichzeitig für eine stabile Schutzschicht
  • Rückstände lassen sich einfach durch Rühren bzw. Wärme entfernen; haftet nicht an den meisten Verpackungspapieren
  • Die meisten Lager müssen nicht vor dem Auftragen von SKF Schmierfett gereinigt werden*

* Hinweis: Der Rostschutzfilm muss vor dem Auftragen von Fett des Typs SKF LGET 2 entfernt werden.

Vorteile
  • Sehr guter Schutz (bis zu 9 Monate in Außenanlagen)
  • Guter Schutz von Kupfer und Messing
  • Keine Tropfenbildung
  • Nur geringe Geräuschbildung im Lager
  • Geeignet für die meisten Wälzlagerschmierfette
  • Keine Haftung an den meisten Verpackungspapieren

Technische Daten
KurzzeichenLHRP 2/5, LHRP 2/180
Erscheinungsbild
Hellbraunes Gel
Kinematische Viskosität
2,3 mm²/s, 100 °C
Dichte
0,835 g/cm³
Flammpunkt (PMCC)
> 62 °C
Fließpunkt
<4 °C
Typische Trocknungszeit
60‒90 min
Deckung nach 24 Stunden
20‒50 g/m²
Kupferverfärbung, ASTM D 130
1a
GebindegrößenDose (5 l), Fass (180 l)
SKF logo