Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

BCU

BCU
Kompaktsteuergerät für max. 3 Aktuatoren (Stellantriebe) Individuelle Parametereinstellung der Motorausgänge ist verfügbar. Medizinisch zugelassenes Steuergerät.

Eigenschaften und Vorteile

  • Überstromabschaltung (Summe max. 10 A)
  • 3 Ausgänge (DIN8)
  • Lange Haltbarkeit > 100.000 Zyklen
  • Erstfehlersicherheit (mit Ausnahmen)
  • Kleines Gehäuse
  • Einfaches System mit sofortiger Betriebsbereitschaft
  • Überlast- und Überhitzungsschutz
  • Zulassung für medizintechnische Einsatzbereiche
  • Leicht zu reinigen
Technische Daten
Eingangsspannung
120-230 V AC
Ausgangsspannung
24 V DC
Stellantriebsanschlüsse (DIN8)
3
Einschaltdauer (zeitweiser Betrieb)
1 Min. / 9 Min.
Schutzart
X4
Zulassungen
EN 60601-1 / UL 60601-1

Datenblätter
Bedienungsanleitung
SKF logo