Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

CAEV

CAEV
Kompaktes Steuergerät für einen Aktuator (Stellantrieb)

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakte Ein/Aus-Steuereinheit
  • Eingangsspannung 24 V DC
  • Ausgangsspannung 24 V DC
  • Elektronischer Überlastungsschutz
  • LED-Anzeige für Überlastsicherung
  • Leichte Installation durch Schraubklemmen

  • Kostengünstig
Technische Daten CAEV
Eingangsspannung
120/230 V AC
Ausgangsspannung
120/230 V AC
Stellantriebsanschlüsse (DIN 8)
1

SKF logo