Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Reihe CASM

CASM Sortiment
CASM 40 mit Zubehör
Die CASM Lineareinheit ist aus hochwertigsten Werkstoffen gefertigt und eignet sich dadurch auch für extreme Bedingungen. Die Einheit ist mit Kugel- oder Trapezgewindetrieben sowie in verschiedenen Größen und Hublängen erhältlich und lässt sich dadurch in verschiedensten Anwendungen einsetzen.

Das CASM Dichtungssystem besteht aus:
  • Dichtungen (Abstreifring und Flachdichtungen) mit Schutzart IP54S
  • Sinterfilter zum Ausgleich von Druckunterschieden innerhalb der Einheit während der Bewegung

In Verbindung mit einem Motor wird die CASM Lineareinheit zu einem elektromechanischen Hubzylinder.
Folgende Motoroptionen sind erhältlich:

  • Servomotor
  • Bürstenloser Gleichstrommotor
  • Kundenspezifische Motoren

SKF bietet verschiedene Befestigungsoptionen und mehrere Motoradapter (Axial- oder Parallelmontage) an, um den gewünschten Motor anzuschließen. Durch diesen Vorteil lassen sich die Konstruktions- und Programmierkosten senken.

CASM heißt die Lösung für Ihren Bedarf, wenn es um schnelle und genaue Hub- und Verstellsysteme geht.

Aufgrund ihrer höheren Effizienz werden elektromechanische Systeme gerne als Ersatz für Pneumatikzylinder verwendet.
Neben den erheblichen Energieeinsparungen (etwa 90 %) bietet die elektromechanische Lösung zahlreiche weitere Vorteile wie geringere Verunreinigung, leiserer Betrieb und reduzierter Instandhaltungsaufwand. Elektromechanische Lösungen führen also zu wesentlichen Kosteneinsparungen und sind bei den meisten Anwendungen die bessere Wahl.

Eigenschaften und Vorteile

  • Einfacher Einbau und schnelle Montage
  • Multioptionale, modulare Systemlösung
  • Besonders energieeffizient
  • Hochgradige Präzision und Reproduzierbarkeit

Typische Anwendungen

  • Roboter
  • Fördermaschinen
  • Verpackung
  • Sortiersysteme
  • Schneidmaschinen

Produktübersicht


Dynamische TragfähigkeitDrehzahlenBetriebsspannung
CASM 32700 Nbis zu 500 mm/sJe nach
ausgewähltem Motor
CASM 402.375 Nbis zu 825 mm/s
CASM 635.400 Nbis zu 1 060 mm/s
Klicken Sie unten auf das Bild des gewünschten Produkts um das zugehörige Datenblatt und 3D-Modell aufzurufen.
SKF logo