Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Reihe CAHB

CAHB-10
Die elektromechanischen Aktuatoren der Baureihe CAHB von SKF bestehen aus robusten Metallgetrieben, die von einem korrosionsbeständigen Gehäuse geschützt werden. Die Antriebe sind für den Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 85 °C bei einer Auslastung von 25 % ausgelegt. Zwei Produktreihen sind erhältlich: Die Baureihe CAHB-20/21 wurde für mittlere bis schwere Belastungen konzipiert, während die kompakter ausgeführte Baureihe CAHB-10 für niedrige Belastungen geeignet ist. Elektromechanische Aktuatoren von SKF sind praktisch wartungsfreie, selbsthemmende Einheiten mit Schutzart IP 66. Weitere Bauformen und Ausführungen sind lieferbar.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompaktes Design
  • Robust und zuverlässig 
  • Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen 
  • Hohe Tragfähigkeit 
  • Auf Lebensdauer geschmiert 
  • Haltbar, leicht und korrosionsbeständig

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel und Getränke
  • Off-Highway
  • Erneuerbare Energie z.B. Solar
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Materialwirtschaft

Produktübersicht


NennlastDrehzahlenBetriebsspannung
CAHB-10bis zu 1 000 N bis zu 45 mm/s12 oder 24 V DC
CAHB-20Abis zu 2 500 N bis zu 27 mm/s
CAHB-20Ebis zu 4 500 Nbis zu 25,5 mm/s
CAHB-21Ebis zu 4 500 Nbis zu 50 mm/s
CAHB-22Ebis zu 10 000 Nbis zu 42 mm/s
Klicken Sie unten auf das Bild des gewünschten Produkts um das zugehörige Datenblatt und 3D-Modell aufzurufen.
SKF logo