Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Reihe Ecomag

Reihe Ecomag
Die Ecomag-Linearstellantriebe sorgen für die sichere und genaue Positionierung von Betten, Tischen und Stühlen in Krankenhäusern, Kliniken, Rehabilitationszentren und Altenpflegeheimen. Diese kompakten und kosteneffektiven Systeme zeichnen sich durch ihre modulare Konstruktion aus, die dazu beiträgt, dass eine individuelle Anpassung auch an ausgesprochen anspruchsvolle Anforderungen möglich ist.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kompakt
  • Kosteneffizient
  • Geräuscharm
  • Das Steuergerät kann am Aktuator (Stellantrieb) angebracht werden.
Technische Daten
Druckbelastung
bis zu 6.000 N
Zugbelastung
bis zu 4.000 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 9 mm/s
Hub
50‒300 mm
Spannung
24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP X4S

Datenblätter
Bedienungsanleitung

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Off-Highway
  • Erneuerbare Energie Solar
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Fördertechnik

ECOMAG Reihe

SKF logo