Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Tischschalter

Tischschalter STA-STE
Die Tischschalter dienen zur Einstellung von Aktuatoren (Stellantrieben) in Tischen, Stühlen, Sofas und anderen verstellbaren Möbelstücken. Sie können zur Ausführung von bis zu 3 Aktuatorfunktionen verwendet werden und lassen sich einfach montieren, ohne das Erscheinungsbild des Möbelstücks zu beeinträchtigen.
SKF logo