Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

PHC

PHC
Die PHC Handschalter werden zur Bedienung von bis zu 4 Aktuatoren per Pneumatiksteuerung verwendet. Mit den vorne platzierten Tasten lassen sich die Bewegungen der Aktuatoren (Stellantriebe) mühelos und präzise steuern. Für mehr Flexibilität bei der Fernsteuerung ist ebenfalls eine Infrarot-Ausführung erhältlich.
Technische Daten

Betriebsleistung
pneumatisch
Höchstanzahl Betriebskanäle
4
Schutzart
IP 66

Datenblätter
SKF logo