Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

TXG

TXG-Abbildung
TXG
Die attraktive Teleskopsäule TXG eignet sich für höhenverstellbare ophthalmologische Tische und Stühle sowie leichtere Industriearbeitsplätze. Die Reihe TXG ist mit einem integrierten Steuergerät ausgestattet und kombiniert die Vorteile von Gleich- und Wechselstrom.

Eigenschaften und Vorteile

  • Leistungsstarkes, schnelles Heben
  • Ansprechendes Design
Technische Daten
Druckbelastung
1.500 N
Zugbelastung
0 N
Geschwindigkeit (volle Belastung)
bis zu 17 mm/s
Hub
200‒600 mm
Spannung
120/230 V AC oder 12/24 V DC
Betriebstemperatur
+10 bis +40 °C
Schutzart
IP 30

Datenblätter
Bedienungsanleitung

Typische Anwendungen

  • Medizintechnik
  • Fertigungsautomaten
SKF logo