Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Profilschienenführungstische LTS

Profilschienenführungstische LTS
Die LTS-Baureihe umfasst Profilschienenführungen mit Linearmotorantrieben. Diese betriebsbereiten Lösungen werden in enger Zusammenarbeit mit Siemens zur Erfüllung der Anforderungen an hohe Beschleunigung und Geschwindigkeiten entwickelt. Der Linearmotor zeichnet sich durch Kontaktfreiheit und somit ein reibungsloses Antriebssystem aus. Der eingebaute Linearencoder dient zur genauen Positionierung im µm-Bereich. Zur Vereinfachung des Einbaus gibt es oben und unten feste Verbindungspunkte.
LTS-Schlitten sind in offener Ausführung oder mit Faltenbälgen lieferbar (Endung -BL).

Eigenschaften und Vorteile

  • Präzisionspositionierung dank Verwendung hochwertiger Bauteile
  • Ausgesprochen dynamische Bewegungen für eine Vielzahl von Einsatzbereichen
  • Mehr Effizienz und Leistung dank kurzer Einregelzeit
  • Oberteile mit mehreren Schlitten können bei Bedarf auch separat betrieben werden.
  • Weniger Energieverbrauch dank hoher elektrischer Effizienz
  • Schnelle Systemintegration dank einsatzbereiter Komponenten

Technische Daten

Führungsprinzip
Profilschienenführungen
Antrieb
Ironcore Linearmotor
Linearcodierer
optisch, zunehmend
Breite
154 mm bis 212 mm
Höhe
81 mm bis 86 mm
Hub
77 mm bis 1 778 mm
Seiten-/Höhengenauigkeit
35 µm pro 1 000 mm
Geschwindigkeit
bis zu 5 m/s
Betriebstemperatur
0 °C bis +55 °C
Optionen
Mehrere Schlitten in einem System,
Energiekette,
Kabelsatz,
Genauigkeitsklasse P2 auf Anfrage


Typische Einsatzbereiche

  • Fertigungsautomaten
  • Laserbearbeitungsmaschinen
  • Messgeräte
  • Fördertechnik
  • Produktionsanlagen für Elektronik und Halbleiter

Profilschienenführungstische LTS

SKF logo