Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Profilschienenführungen

SKF Profilschienenführungen sind für lineare Bewegungen vorgesehen, die Führungsschienen und -wagen werden der jeweiligen Anwendung angepasst. Da die Kugeln in den Führungswagen ständig umlaufen, bieten die Profilschienenführungen einen praktisch unbegrenzten Hub. Alle SKF Profilschienenführungen sind modular aufgebaut: alle Führungsschienen, Führungswagen und/oder Zubehörteile derselben Baureihe können untereinander kombiniert werden und lassen sich dadurch problemlos an verschiedene Anwendungsanforderungen anpassen.

SKF bietet vier verschiedene Bauformen bei Profilschienenführungen an:

  1. Profilschienenführungen LLT in X-Anordnung
  2. Profilschienenführungen LLR in O-Anordnung
  3. Miniatur-Profilschienenführungen

Für weitere Informationen über das Produktsortiment von SKF hier klicken.

SKF logo