Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

PTFE-Wellendichtringe

Dritte Generation PTFE-Wellendichtring
Kurbelwellen- und Nockenwellendichtringe aus PTFE (Polytetrafluorethylen) sind reibungsarm ausgeführt und bieten hohe Leistungen bei guter Haltbarkeit.

Radial-Wellendichtringe mit Dichtlippen aus PTFE werden zur dynamischen Abdichtung eingesetzt. SKF bietet zahlreiche Lösungen mit geklebter PTFE-Scheibe sowie optionale Modulausführungen an.

Eigenschaften
  • Ausgezeichnete Chemikalien- und Verschleißfestigkeit
  • Schmierfett für einen / großen Temperaturbereich
  • Trockenlauftoleranz
  • Geringere Reibung und Leistungsverluste als bei herkömmlichen federbelasteten Dichtungen
  • Einteilige robuste Ausführung
  • Dichtung der vierten Generation mit PTFE-Lippe
  • Kundenspezifische Ausführungen lieferbar, beispielsweise mit Bajonettfassung aus Kunststoff oder als Kassette mit Reparaturhülse.
  • Staubschutzlippen aus Gummi und Filz erhältlich

Vorteile:
  • Für aggressive Schmieröle und Medien geeignet
  • Reduzierter Wellenverschleiß
  • Senkung der CO2- und Fahrzeugemissionen
  • Optimale Leistung bei hohen Temperaturen und Drehzahlen
  • Keine Leckageverluste
  • Einfach einzubauende Dichtung der vierten Generation
  • Hohe Haltbarkeit und lange Gebrauchsdauer
SKF logo