Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Dichtlippe Typ A

Dichtlippen des Typs A (Lamellenfeder / Einfachrundung) haben eine hohe Verschleißfestigkeit. Anwendungen mit oszillierenden oder langsamen Drehbewegungen. Die Rundung verhindert Dichtlippenschäden beim Einbau. Darf nicht für dynamische Dichtungen gegen abrasive Medien eingesetzt werden. Bei schnellen Hin- und Herbewegungen ist durch Aufschwimmen der Dichtlippe Leckage möglich.


SKF logo