Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtlippe Typ D

Dichtlippen des Typs D (Lamellenfeder / Abstreiferlippe) fixieren die Dichtung in kompakten Stopfbuchsen. Ein Aufschwimmen der Dichtlippe ist weniger wahrscheinlich. Hohe Verschleißfestigkeit. Gute Abdichtung gegen Schmutz/Verunreinigung. Für Dichtlippen des Typs D ist eine einwandfreie Kantenabrundung erforderlich, wenn die Dichtlippe entgegengesetzt zum Wellenende montiert wird. Leckage bei hochviskösen Flüssigkeiten oder Gasen möglich.

SKF logo