Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtlippe Typ H

Dichtlippen des Typs H (Schraubenfeder / Rundung) besitzen eine hochfeste Schraubenfeder für erhöhte Festigkeit. Geeignet zur Abdichtung gegen Gase und Flüssigkeiten in Tieftemperaturanwendungen. Die Rundung verhindert Dichtlippenschäden beim Einbau. Darf nicht für dynamische Dichtungen gegen abrasiven Medien eingesetzt werden. Bei schnellen Hin- und Herbewegungen ist durch Aufschwimmen der Dichtlippe Leckage möglich.

SKF logo