Dichtlippe Typ X
Dichtlippen des Typs X (Lamellenfeder / verbesserte Abstreiferlippe) bieten eine bessere Dichtfähigkeit als Typ D. Bevorzugte Dichtlippenausführung für dynamische Dichtungen gegen abrasive Medien. Ein Aufschwimmen der Dichtlippe ist weniger wahrscheinlich. Erfordert eine einwandfreie Kantenabrundung, wenn die Dichtlippe entgegengesetzt zum Wellenende montiert wird. Diese Dichtlippe muss in Kombination mit einer anderen Dichtlippenausführung angewendet werden.