Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Laufwerkdichtungen (metal face seals)

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

191022

Sealing lip material  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Dimensions
d1max.485.775mm
D 546.1mm
 ±0.152mm
B1 41.656mm
 ±1.067mm
d3min.488.95mm
B 19.914mm
D1max.532.13mm
D1min.529.59mm
B2min.4.445mm
bmax.46.533mm
rmax.1.448mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo