Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Laufwerkdichtungen (metal face seals)

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

35076

Sealing lip material  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Dimensions
d1max.88.9mm
D 125.806mm
 ±0.051mm
B1 27.838mm
 ±1.092mm
d3min.91.948mm
B 12.979mm
D1max.109.118mm
bmax.24.435mm
rmax.0.889mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo