Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Laufwerkdichtungen (metal face seals)

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

82540

Sealing lip material  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Dimensions
d1max.209.55mm
D 255.575mm
 ±0.102mm
B1 39.624mm
 ±1.016mm
d3min.212.293mm
B 18.923mm
D1max.235.712mm
D1min.234.188mm
B2min.1.803mm
bmax.39.675mm
rmax.1.473mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo