Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Laufwerkdichtungen (metal face seals)

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

93125

Sealing lip material  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Dimensions
d1max.236.525mm
D 295.275mm
 ±0.127mm
B1 44.552mm
 ±1.27mm
d3min.239.014mm
B 21.26mm
D1max.273.05mm
bmax.38.354mm
rmax.2.261mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo