Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Radial-Wellendichtringe für allgemeine Industrieanwendungen

Gestaltung der Welle
Gestaltung der Aufnahmebohrung
Zulässige Umfangsgeschwindigkeiten und Drehzahlen
Chemische und thermische Beständigkeit

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

17261

US-Lagernummer  17261
Ausführung  CRWA1
Material der Dichtlippe  V
Abmessungen
d1 44.45mm
D 60.3mm
b 7.95mm
Anwendungs- und Betriebsbedingungen
Druckdifferenz max.0.07MPa
Betriebstemperatur min.-40°C
Betriebstemperatur max.200°C
Betriebstemperatur, kurzfristig max.220°C
Drehzahl max.7734r/min
Wellenumfangsgeschwindigkeit max.18m/s
SKF logo