Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Radial-Wellendichtringe für allgemeine Industrieanwendungen

Gestaltung der Welle
Gestaltung der Aufnahmebohrung
Zulässige Umfangsgeschwindigkeiten und Drehzahlen
Chemische und thermische Beständigkeit

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

19010

US-Lagernummer  19010
Ausführung  CRW1
Material der Dichtlippe  R
Abmessungen
d1 48.641mm
D 64.34mm
b 6.35mm
Anwendungs- und Betriebsbedingungen
Druckdifferenz max.0.07MPa
Betriebstemperatur min.-40°C
Betriebstemperatur max.100°C
Betriebstemperatur, kurzfristig max.120°C
Drehzahl max.5497r/min
Wellenumfangsgeschwindigkeit max.14m/s
SKF logo