Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Radial-Wellendichtringe für allgemeine Industrieanwendungen

Gestaltung der Welle
Gestaltung der Aufnahmebohrung
Zulässige Umfangsgeschwindigkeiten und Drehzahlen
Chemische und thermische Beständigkeit

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

19896

US-Lagernummer  19896
Ausführung  CRWHA1
Material der Dichtlippe  R
Abmessungen
d1 50.8mm
D 73.03mm
b 9.53mm
Anwendungs- und Betriebsbedingungen
Druckdifferenz max.0.07MPa
Betriebstemperatur min.-40°C
Betriebstemperatur max.100°C
Betriebstemperatur, kurzfristig max.120°C
Drehzahl max.6767r/min
Wellenumfangsgeschwindigkeit max.18m/s
SKF logo