Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Einbau

Der Innendurchmesser der MVR-Dichtungen ist für eine Presspassung auf der Welle vorgesehen (Bild 1 und Bild 2). Wie bei Radial-Wellendichtringen darf nicht mit einem Hammer auf das Metallgehäuse geschlagen werden.
Die Dichtlippenfläche sollte vor dem Einbau leicht geschmiert werden, es darf dabei jedoch kein Fett zwischen Lippe und Gehäuse geraten. Für die Welle ist eine Oberflächengüte von Ra 4 µm ausreichend.
Es sollte eine Einführungsschräge vorhanden sein. Nuten oder Paßfedernuten sind nicht zulässig.
Die Gegenlaufflächen für MVR-Dichtungen sollten auf die gleiche Weise wie für V-Ringe vorbereitet werden. In Anwendungen mit abrasiven Verunreinigungen dürfen kein Aluminium oder Weichmetall eingesetzt werden. Scharfe Spitzen auf gedrehten Oberflächen sind zu vermeiden.
SKF logo