Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Maschinen

Das SKF SEAL JET System umfasst: 
  • Produktionssystem mit Computerized Numerical Control (CNC)
  • Hochgenaue Schneidwerkzeuge mit Optimierung für polymere Werkstoffe und Hochleistungs-Dichtungswerkstoffe für eine innovative Dichtungsfertigung
  • Modernste Software mit bis zu 169 programmierten Dichtungsprofilen
Die Vorteile des SKF SEAL JET Systems:
  • Herstellung von Dichtungslösungen für die meisten Branchen mit individueller Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden
  • Schnelle Fertigung von Dichtungen und Komponenten mit Durchmessern bis zu 600 mm
  • Kurze Lieferzeiten
  • Breite Palette an Dichtungsausführungen
  • Technischer Beratungsservice
Mit dem SKF SEAL JET System und optimierten Werkstoffen von SKF können unserer Kunden praktisch jedes Dichtungsproblem lösen. 
SKF hat eine breite Palette an Werkstoffen zur Herstellung gedrehter Dichtungen entwickelt: 
Die SKF SEAL JET Maschinen werden von SKF entwickelt und hergestellt.


Mehr Infos

SKF logo