Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

V-7503

Fluorkautschuk (FKM) besitzt eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten und Temperaturen. Bei einem empfohlenen Temperaturbereich zwischen –29 und +204 °C wird es häufig in Flüssigkeiten auf Erdölbasis und auch in schwachen Säuren, Halogenkohlenwasserstoffen sowie in vielen Phosphatester-Flüssigkeiten eingesetzt. Für die Verwendung mit Ketonen, Aminen oder Dampf wird es nicht empfohlen. Der FKM V-7503 mit Shore-Härte 90, Kategorie A, wird häufig für Druckdichtungen wie standardmäßige Stangendichtungen, Lippendichtungen und Abstreifer verwendet.
  1. 1)Bei den angegeben Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte. Die Testergebnisse basieren auf spezifischen Bedingungen und begrenzten Probenumfängen, weshalb sie lediglich als Richtwerte zu betrachten sind. Sie ersetzen keine bereits veröffentlichten Daten für das Produkt. Die Eignung für den jeweiligen Zweck ist vom Kunden zu prüfen. Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Werte auf Messungen bei Zimmertemperatur.
SKF logo