Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

C-7018

HNBR, also Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk, ist ein spezielles Nitrilmaterial, das zur Erhöhung der Robustheit und der Flüssigkeitsbeständigkeit entwickelt wurde. Durch die fehlenden Doppelbindungen im Vergleich zum NBR ist HNBR wesentlich reaktionsträger und somit besser gegen chemische Einwirkungen beständig. Die hieraus resultierenden Verbindungen sind wesentlich robuster, verschleißfester und chemisch widerstandsfähig. HNBR wird nicht für die Verwendung mit konzentrierten Säuren chlorierter Kohlenwasserstoffe empohlen. Dank größerem Temperaturbereich, erhöhter Robustheit und verbesserter Witterungsbeständigkeit ist C-7018 eine ausgezeichnete Wahl für die Verwendung in der Erdölförderung und anderen Anwendungen zwischen -29 und +160 °C.
  1. 1)Bei den angegeben Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte. Die Testergebnisse basieren auf spezifischen Bedingungen und begrenzten Probenumfängen, weshalb sie lediglich als Richtwerte zu betrachten sind. Sie ersetzen keine bereits veröffentlichten Daten für das Produkt. Die Eignung für den jeweiligen Zweck ist vom Kunden zu prüfen. Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Werte auf Messungen bei Zimmertemperatur.
SKF logo