Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

A-8501

Nitrilkautschuk (NBR) ist möglicherweise der gängigste Elastomer-Dichtungswerkstoff in Anwendungen, die Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Widerstand erfordern. Nitrilmaterial eignet sich für die meisten Hydraulikmedien einschließlich Erdöle, Wasser-Glykol, Wasser-Öl-Emulsionen und vieler synthetischer Stoffe. A-8501 ist ein Mehrzweck-NBR der Kategorie A mit Shore-Härte 70. Es eignet sich für Druckanwendungen mit Temperaturen zwischen –37 und +129 °C. Die Flüssigkeitsbeständigkeit ist hervorragend. Es wird häufig in T-Dichtungen, Z-Dichtlippen und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen es auf zuverlässige Siegelfähigkeit und Widerstandsfähigkeit ankommt. NBR wird nicht für Anwendungen empfohlen, bei denen es Sonnenlicht oder Ozon ausgesetzt ist.
  1. 1)Bei den angegeben Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte. Die Testergebnisse basieren auf spezifischen Bedingungen und begrenzten Probenumfängen, weshalb sie lediglich als Richtwerte zu betrachten sind. Sie ersetzen keine bereits veröffentlichten Daten für das Produkt. Die Eignung für den jeweiligen Zweck ist vom Kunden zu prüfen. Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Werte auf Messungen bei Zimmertemperatur.
SKF logo