Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

C-7003

Carboxylierte Nitrile (XNBR oder CNBR) sind Nitrilverbindungen mit einer zusätzlichen Carboxyl-Querverbindung in der Polymerkette. Durch diese zusätzliche Verbindung bietet das Nitrilpolymer Vorteile wie verbesserte Abriebfestigkeit und Flüssigkeitsbeständigkeit. Carboxylierte Nitrile besitzen eine ausgezeichnete Robustheit, Verschleißfestigkeit und Flüssigkeitsresistenz. C-7003 mit Shore-Härte 90, Kategorie A, eignet sich für die Verwendung in Druckdichtungsanwendungen, die die Robustheit von XNBR erfordern. Es wird häufig für Standard-Stangendichtungen und Abstreifer verwendet. Carboxylierte Nitrile sind sehr gut beständig gegen hohe Temperaturen, jedoch weniger geeignet für niedrige Temperaturen. Der empfohlene Temperaturbereich liegt zwischen -18 und +135 °C.
  1. 1)Bei den angegeben Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte. Die Testergebnisse basieren auf spezifischen Bedingungen und begrenzten Probenumfängen, weshalb sie lediglich als Richtwerte zu betrachten sind. Sie ersetzen keine bereits veröffentlichten Daten für das Produkt. Die Eignung für den jeweiligen Zweck ist vom Kunden zu prüfen. Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Werte auf Messungen bei Zimmertemperatur.
SKF logo