Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

C-7008

Carboxylierte Nitrile (CNBR oder XNBR) sind Nitrilverbindungen mit einer zusätzlichen Carboxyl-Querverbindung in der Polymerkette. Durch diese zusätzliche Verbindung bietet das NBR-Polymer Vorteile wie verbesserte Abriebfestigkeit und Flüssigkeitsbeständigkeit. Carboxylierte Nitrile besitzen eine ausgezeichnete Robustheit, Verschleißfestigkeit und Flüssigkeitsresistenz. Carboxylierte Nitrile sind sehr gut beständig gegen hohe Temperaturen, jedoch weniger geeignet für kaltes Wetter. Der empfohlene Temperaturbereich liegt zwischen -18 und +135 °C.
  1. 1)Bei den angegeben Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte. Die Testergebnisse basieren auf spezifischen Bedingungen und begrenzten Probenumfängen, weshalb sie lediglich als Richtwerte zu betrachten sind. Sie ersetzen keine bereits veröffentlichten Daten für das Produkt. Die Eignung für den jeweiligen Zweck ist vom Kunden zu prüfen. Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Werte auf Messungen bei Zimmertemperatur.
SKF logo