Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Duralip (D)

Duralip ist carboxilierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (XNBR). Das Material wurde von SKF entwickelt. Es kombiniert die guten technischen Eigenschaften von Acrylnitril-Butadien-Kautschuk mit erhöhter Verschleißfestigkeit, siehe Diagramm 1. Es wird hauptsächlich für Dichtungen für große Durchmesser verwendet. Dichtungen aus diesem Material werden empfohlen, wenn abrasive Stoffe wie Sand, Erde und Kalk in den Laufflächenbereich der Dichtlippe gelangen könnten.
SKF logo