Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Präzisions-Längenmessmaschinen

Strengere Vorgaben führen zu engeren Toleranzen und höheren Produktionsleistungen, was hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeiten der Messgeräte stellt und ein schnelles Umrüsten der Geräte erfordert. Die Rüstzeiten der Messgeräte sind bereits jetzt der Schwachpunkt, insbesondere bei hohen Anforderungen an die Fertigungskapazität.

Eine Studie von Ford MSA zur Fertigungsautomatisierung im Präzisionsbereich kommt zu dem Schluss, dass eine komplette integrierte Fertigungssteuerung mit minimalen Rüstzeiten und der Produktion nachgeordneten Regelkreisen die Kosten senkt und die Flexibilität verbessert. 

Die Lösung: SKF Präzisions-Längenmessmaschinen.
SKF logo