Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

R2F

R2F
Der SKF Schmierfettprüfstand R2F besteht im Grunde genommen nur aus einer Welle, die von einem Elektromotor angetrieben wird. An den beiden Enden befinden sich zu überprüfende Lager mit Gehäuse.

Die Lager können unter unterschiedlichen Belastungen und mit unterschiedlichen Drehzahlen und Umgebungstemperaturen überprüft werden. Auf diese Weise kann ein breites Betriebsspektrum simuliert werden.

R2F

SKF logo