Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

BeQuiet+

BeQuiet+
Saubere Schmierstoffe sind eine unentbehrliche Voraussetzung für eine lange Lagergebrauchsdauer.

Bei der Fettschmierung wird die Sauberkeit des Schmierstoffs im laufenden Betrieb durch viele Faktoren bestimmt. Das bei der Erst- und Nachschmierung verwendete Fett muss immer sauber sein.

Auch in Anwendungsfällen, in denen (z. B. aufgrund niedriger Belastungen) die Gebrauchsdauer keine kritische Größe ist, kann es extrem wichtig sein, saubere Schmierfette einzusetzen, da sich dadurch das Betriebsgeräusch deutlich reduzieren lässt, was gerade bei Elektromotoren eine wichtige Anforderung sein kann.

BeQuiet+

SKF logo