Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF X-Tracker®

Durch die erhöhte Tragfähigkeit und die um 50 % verbesserte Steifigkeit der Radnabe gegenüber herkömmlichen Kegelrollenlagern bietet diese patentierte Radlagereinheit die Handhabungs-, Komfort- und Sicherheitsmerkmale von Pkws jetzt auch für leichte Nutzfahrzeuge.
SKF logo