Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Nebenantriebs-Riemenscheibe

Über 75 % aller neuen Lkws sind im Nebenantriebssystem mit automatischen Spannrollen ausgerüstet. In diesem rasch wachsenden Markt steigt die Nachfrage nach neuen, qualitativ hochwertigen Produkten. Deshalb bietet SKF jetzt ein Sortiment an automatischen Spannrollen für die größten europäischen Lkw-Marken an: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania und Volvo.

Automatische Spannrollen von SKF halten fast doppelt so lange wie Produkte des Wettbewerbs und verbessern die Erstausrüster-Performance und die Betriebszeiten des Fahrzeugparks durch eine höhere Lebensdauer des kompletten Nebenantriebssystems.

Vervollständigt wird das SKF Angebot noch durch die modernen Umlenkrollen für die größten Lkw-Marken in Europa.
SKF logo